配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9251 002
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.2m
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9251 002
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® S
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Černá
  • Konektor 2
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
    Červená
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Odolné proti olejům
    Ohnivzdorné
Verze
  • Délka kabelu 0,2 m
  • Počet žil 1
  • Uspořádání vodičů 25 mm²
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
    Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Ochrana před nepřímým dotykem (ochrana proti chybám) musí být zajištěna vhodnými opatřeními přijatými uživatelem při instalaci, například prostorem s omezeným přístupem (prostor přístupný pouze osobám znalým v elektrotechnice a osobám s elektrotechnickým zaškolením).
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 130 A
  • Jmenovité napětí 1.500 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Jmenovité napětí podle UL 1.000 V
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Mezní teplota
    -40 ... +105 °C Bez pohybu
    -40 ... +90 °C v pohybu
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP40 V zapojeném stavu
    IP20 V nezapojeném stavu
  • Průměr kabelu 10,2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UL 758
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85446010
  • GTIN 5713140796300
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较