配套产品
配套产品
型号: 33 50 686 9251 005
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.5m
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 50 686 9251 005
Han S 200 CA c-b/r 25mm² PVC, 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Han® S
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    Żeński Kątowy
    Czarny
  • Złącze 2
    Żeński Kątowy
    Czerwone
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Olejoodporne
    Ognioodporny
Wersja
  • Długość kabla 0,5 m
  • Liczba rdzeni 1
  • Konstrukcja rdzenia 25 mm²
  • Szczegóły
    Brak możliwości łączenia i rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym.
    Montaż i instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany elektryk.
    Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: ochrona przed kontaktem pośrednim (ochrona przed uszkodzeniem) powinna być zapewniona przez odpowiednie środki podjęte przez użytkownika podczas instalacji. Np. poprzez ograniczenie dostępu (obszar dostępny tylko dla osób wykwalifikowanych lub przeszkolonych w zakresie elektryki).
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 130 A
  • Napięcie znamionowe 1.500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 1,000 V
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +105 °C Nieprzesunięty
    -40 ... +90 °C Przesunięty
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP40 stan połączenia
    IP20 stan rozłączenia
  • Średnica przewodu 10,2 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UL 758
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 255 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85446010
  • GTIN 5713140796270
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较