Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
饰品
8
Artikel nummer: 97 00 000 2085
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C3_Black
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C3_Black

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelkåpa
Vinklad
Individuell låsbygel
Material (kabelkåpa/chassihus): Polyamid (PA)
RAL 9005 (jetsvart)
Notes
Compare
Artikel nummer: 97 00 000 2085
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C3_Black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
饰品
8
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie Han® S
  • Identifiering Han® S 450 Plus
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Antal kontakter 1
  • Kodning C3 (front)
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Energilagringssystem
  • Detaljer Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 150 mm²
  • Ledararea (kcmil) 300 kcmil
  • Märkström ‌ 500 A
  • Märkspänning 2.000 V
  • Nominell impulsspänning 15 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω @ 2500 V DC
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌5 Nm Kabelförskruvning
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≤ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP67 / IP69K hopkopplat tillstånd
    IP67 okopplat tillstånd och kåpan stängd
  • Kabeldiameter 22,6 ... 23,5 mm
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Copper
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamid (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 240 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare