8
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
97 00 000 2086
型号: 97 00 000 2086
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C5_Blue
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 97 00 000 2086
Han S 450+_CC_HA_CRT_95mm²_C5_Blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria
Han® S
Identyfikacja
Han
®
S 450 Plus
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa wtyczki
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Kątowy
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Liczba kontaktów
1
Kodowanie
C5 (front)
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań
Systemy magazynowania energii
Szczegóły
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
95 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 3/0
Prąd znamionowy
350 A
Napięcie znamionowe
2.000 V
Znamionowe napięcie udarowe
15 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja izolacji
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Rezystancja styku
≤ 0,3 mΩ
Moment dokręcający
5 Nm Dławnica kablowa
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Liczba ponownych blokad
≤ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67 / IP69K stan połączenia
IP67 stan rozłączenia i pokrywa zamknięta
Średnica przewodu
17,4 ... 18,6 mm
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Copper
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliamid (PA)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 5015 (błękitny)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
205 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
eCl@ss
27.440.202,00