矩形连接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
上売/底座
97 00 000 2105
型号: 97 00 000 2105
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2105
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C3_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie
Han® S
Identificazione
Han
®
S 450 Plus
Tipo di custodia
Custodia base passante
Descrizione delle custodie
incl. contatto maschio con collegamento a barra
Versione
Collegamento
Contatto busbar
Numero di poli
1
Codifica
C3 (front)
RC2 (rear)
Tipi di aggancio
Aggancio a leva singola
Settori di applicazione
Sistemi di accumulo energetico
Dettagli tecnici
Tensione di esercizio
2.000 V
Tensione di prova
15 kV
Grado di inquinamento
3
Sovratensioni
III
Resistenza di contatto
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Resistenza di contatto
≤ 0,3 mΩ
Coppia di serraggio
1,4 ... 1,6 Nm
7,5 ... 8 Nm Contatti
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Numero di ri-fissaggi
≤ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP67 / IP69K condizioni di inserzione
IP67 non accoppiato e con coperchio chiuso
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
Copper
Finitura superficiale (contatti)
Argentati
Materiale (custodie)
Poliammide (PA)
Colore (custodie)
RAL 9005 (nero jet)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61373 Categoria 1 classe B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
180 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
eCl@ss
27.440.202,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息