配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
型号: 97 00 000 4980
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_Black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 4980
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série Han® S
  • Identification Han® S 450 Plus
  • Type de capot/embase Embase encastrée
  • Description du capot/de l'embase
    raccordement bus-bar avec contact mâle inclus
    M8
Version
  • Méthode de raccordement Contact de bus-bar
  • Nombre de contacts 1
  • Codage C1 (front)
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Système de stockage de l'énergie
Données techniques
  • Tension nominale 2.000 V
  • Tension de claquage 15 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >109 Ω @ 2500 V DC
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Couple de serrage
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    5 ... ‌5,5 Nm Contacts
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≤ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP67 / IP69K condition de couplage
    IP67 condition non accouplé & couvercle fermé
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Copper
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 185 g
  • Pays d'origine Chine
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较