登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
Kryty
97 00 000 2108
型号: 97 00 000 2108
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C4_RC2_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Bulkhead mounted housing
incl. male contact with busbar termination, M8
Single locking lever
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
注释
比较
型号: 97 00 000 2108
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C4_RC2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada
Han® S
Identifikace
Han
®
S 450 Plus
Typ krytu
Průchozí panelový kryt
Popis krytu
Vč. male kontaktu s přípojnicí
M8
Verze
Způsob připojení
Kontakt přípojnice
Počet kontaktů
1
Kódování
C4 (front)
RC2 (rear)
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití
Systémy pro skladování energie
Technické vlastnosti
Jmenovité napětí
2.000 V
Jmenovité rázové napětí
15 kV
Stupeň znečištění
3
Kategorie přepětí
III
Izolační odpor
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Vnitřní odpor
≤ 0,3 mΩ
Utahovací moment
1,4 ... 1,6 Nm
5 ... 5,5 Nm Kontakty
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění
≤ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 / IP69K V zapojeném stavu
IP67 V nezapojeném stavu a se zavřeným krytem
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Copper
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
185 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
eCl@ss
27.440.202,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息