配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
型号: 97 00 000 2111
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 97 00 000 2111
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier Han® S
  • Identifikation Han® S 450 Plus
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    inkl. male kontakt med samleskinneterminering
    M8
Version
  • Termineringsmetode Samleskinnekontakt
  • Antal kontakter 1
  • Kodning C5 (front)
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Energilagringssystemer
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding 2.000 V
  • Nominel impulsspænding 15 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >109 Ω @ 2500 V DC
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Tilspændingsmoment
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    5 ... ‌5,5 Nm Kontakter
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≤ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67 / IP69K sammenkoblet tilstand
    IP67 ikke-sammenkoblet tilstand og dæksel lukket
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Copper
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) RAL 5015 (himmelblå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 183 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较