配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 97 00 000 2104
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2104
Han S 450+_CC_HBM_B1_RN_C2_RC1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 450 Plus
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză
    incl. male contact with busbar termination
    Rivet nut with M8 thread
Versiune
  • Metoda de terminaţie Busbar contact
  • Număr de contacte 1
  • Codificare
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Energy Storage Systems
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală 2,000 V
  • Tensiune de impuls nominală 15 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌5 Nm
  • Dimensiune cheie 34
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 2003 (pastel orange)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Octamethylcyclotetrasiloxane
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 188 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713141126519
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较