配套产品
配套产品 新
型号: 97 00 000 2066
Han S 450+_CC_RS_18.4-19.6mm
Han S 450+_CC_RS_18.4-19.6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 18.4 ... 19.6 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2066
Han S 450+_CC_RS_18.4-19.6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® S
  • Descrição da carcaça/base Han® S 450 Plus
  • Tipo de acessório Inserto de vedação reduzida
Características técnicas
  • Faixa de aperto 18,4 ... 19,6 mm
Propriedades do material
  • Cor (acessórios) RAL 9005 (preto)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 71 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较