登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Serie
Han® S
...
Han
®
S 200
Kabelkåpor/Chassihus
09 93 001 0508
型号: 09 93 001 0508
Han® S-HA (16mm)-blue
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 09 93 001 0508
Han® S-HA (16mm)-blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
Han® S
Identifiering
Han
®
S 200
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabelkåpa
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Vinklad
Version
Antal kontakter
1
Låsningstyp
Individuell låsbygel
Applikationsområde
Energilagringssystem
Detaljer
Beställ krimpkontakter separat.
Beställ gummihylsa separat.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
25 ... 50 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 4 ... AWG 1/0
Märkström
200 A
Märkspänning
1,500 V
Nominell impulsspänning
8 kV
Föroreningsgrad
2
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Antal upprepade låsningar
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP40 插配状态
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
聚酰胺 (PA)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 5015(天蓝)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
不包含
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
23,14 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140183636
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found