登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Spare Part
1
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Seri
Han® S
...
Han
®
S 200
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
09 93 001 0328
型号: 09 93 001 0328
Han® S-HBM w. MC M8-blue-UP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝), RAL 1028(浅橙黄)
注释
比较
型号: 09 93 001 0328
Han® S-HBM w. MC M8-blue-UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
3
Spare Part
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seri
Han® S
Tanımlama
Han
®
S 200
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Makine tipi muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
M8 cıvata sonlandırmalı erkek kontak dahil
Kilit açma korumalı
Sürüm
Kontak sayısı
1
Kilitleme tipi
Tekli kilitleme kolu
Uygulama Alanı
Enerji Depolama Sistemleri
Teknik özellikler
Nominal akım
200 A
Çalışma Gerilimi
1.500 V
Nominal darbe gerilimi
8 kV
Kirlilik derecesi
2
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Kontak direnci
≤ 0,3 mΩ
Sıkma torku
11 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Tekrar kilitleme sayısı
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP40 birleştirme durumu
IP20 birleştirilmemiş durum (1500 V DC; 1000 V AC)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 5015 (gökyüzü mavisi) RAL 1028 (kavun sarısı)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
35,55 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140183827
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found