配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
备件
1
型号: 09 93 001 0304
Han® S-HBM w. MC red busbar
Han® S-HBM w. MC red busbar

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 0304
Han® S-HBM w. MC red busbar
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
备件
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada Han® S
  • Identifikace Han® S 200
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu Vč. male kontaktu s přípojnicí
Verze
  • Počet kontaktů 1
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Systémy pro skladování energie
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 200 A
  • Jmenovité napětí 1.500 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Utahovací moment ‌11 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP40 V zapojeném stavu
    IP20 V nezapojeném stavu (1 500 V DC; 1 000 V AC)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) RAL 3001 (signální červená)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 52,5 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140183841
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较