配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
型号: 09 93 001 0101
Han® S-HSI w. MC M8-black
Han® S-HSI w. MC M8-black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 93 001 0101
Han® S-HSI w. MC M8-black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier Han® S
  • Identifikation Han® S 200
  • Type af kappe/hus Skruemonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus inkl. male kontakt med M8-boltterminering
Version
  • Antal kontakter 1
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Energilagringssystemer
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 200 A
  • Nominel spænding 1.500 V
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 2
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌11 Nm
  • Størrelse på skruenøgle 9
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP40 sammenkoblet tilstand
    IP20 ikke-sammenkoblet tilstand (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamid (PA)
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 23,99 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140183643
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较