配套产品
配套产品 新
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Piesă de schimb
1
型号: 09 93 001 0106
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带 Tuflok® 保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 0106
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Piesă de schimb
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 200
  • Tip carcasă/priză Screw mounted housing
  • Descriere carcasă/priză
    incl. male contact with M8 bolt termination
    With Tuflok® protection
Versiune
  • Număr de contacte 1
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Energy Storage Systems
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 200 A
  • Tensiune nominală 1,500 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 2
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌25 Nm
  • Dimensiune cheie 9
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 3001 (signal red)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 24 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140183698
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较