配套产品
配套产品 新
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
型号: 09 93 001 0106 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带 Tuflok® 保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 0106 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de carcasa/base Base para atornillar
  • Descripción de carcasa/base
    incl. contacto macho con terminación de perno M8
    Con protección Tuflok®
Versión
  • Número de contactos 1
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 200 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Voltaje de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌25 Nm
  • Tamaño de llave 9
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 cuando está acoplado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) RAL 3001 (rojo señal)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 25,756 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183681
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较