Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
饰品
4
备件
1
Número de parte: 09 93 001 0122 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M8, Con protección contra desbloqueo
Bloqueo sencillo
Material (carcasa/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal), RAL 1028 (amarillo melón)
Notes
Compare
Número de parte: 09 93 001 0122 XL
Han® S-HSI w. MC M8-red-UP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
饰品
4
备件
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de carcasa/base Base para atornillar
  • Descripción de carcasa/base
    incl. contacto macho con terminación de perno M8
    Con protección contra desbloqueo
Versión
  • Número de contactos 1
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 200 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Voltaje de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌25 Nm
  • Tamaño de llave 9
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 cuando está acoplado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) RAL 3001 (rojo señal) RAL 1028 (amarillo melón)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 26,097 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183728
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare