配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 11 100 6375
Han TC 800 male contact 185 mm²
Han TC 800 male contact 185 mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤800 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 185 mm²
注释
比较
型号: 09 11 100 6375
Han TC 800 male contact 185 mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat TC 800
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
  • Részletek The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 185 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 800 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Blankolási hossz 41 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 1B acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 1B acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 241 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140572942
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较