配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
型号: 09 11 200 6216
Han TC100-HMC-FC-CRT-16 mm²-AU
Han TC100-HMC-FC-CRT-16 mm²-AU

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 16 mm²
注释
比较
型号: 09 11 200 6216
Han TC100-HMC-FC-CRT-16 mm²-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия TC 100
  • Тип контакта Crimp contact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 16 mm²
  • Номинальный ток ≤ 100 A
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 19 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Примечание к циклам соединения Mating cycles with other HMC components
  • Виброустойчивость Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ударная прочность Category 2 acc. to IEC 61373
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) HMC gold plated
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 14.5 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140188280
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较