12
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Contatos
Elétrico
09 11 000 6212
型号: 09 11 000 6212
Han TC100 female contact ax (10-25mm²)AG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
轴向螺栓针
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 ... 25 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6212
Han TC100 female contact ax (10-25mm²)AG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
TC 100
插针类型
轴向螺栓针
版本
接线方式
轴向螺栓接线方式
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
10 ... 25 mm²
额定电流
≤ 100 A
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
剥线长度
13 mm
拧紧力矩
6 Nm @ 10 mm²
6 Nm @ 16 mm²
7 Nm @ 25 mm²
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
抗震
2 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
净重
18 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140015272
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found