登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Контакты
Electrical
97 00 000 2994
型号: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Screw contact
M8
Rated current: ≤200 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 70 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2994
Han TC200_CT_HMC_F_SCT_Au_long
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
Название
Категория
Contacts
Серия
TC 200
Тип контакта
Screw contact
Описание контактов
M8
Версия
Метод подключения
Screw termination
Тип
Female
Производственный процесс
Turned contacts
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
70 mm²
Номинальный ток
≤ 200 A
Сопротивление контактов
≤ 0.3 mΩ
Момент затяжки
10 Nm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 10,000
Примечание к циклам соединения
Mating cycles with other HMC components
Виброустойчивость
Category 2 acc. to IEC 61373
Ударная прочность
Category 2 acc. to IEC 61373
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
HMC gold plated
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85359000
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522