登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Contactos
Eléctrico
97 00 000 2971
型号: 97 00 000 2971
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_35mm2_Au_prot.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Crimp contact
With protective insert
Rated current: ≤200 A
Male
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 35 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2971
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_35mm2_Au_prot.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
TC 200
Tipo de contacto
Contacto ponchable
Descripción del contacto
Con inserto protector
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Macho
Proceso de fabricación
Contactos torneados
Características técnicas
Sección de conductor
35 mm²
Corriente nominal
≤ 200 A
Resistencia de contacto
≤ 0,3 mΩ
Longitud de pelado
20 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Nota sobre los ciclos de conexión
Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Resistencia a las vibraciones
Categoría 2 según IEC 61373
Resistencia a los golpes
Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
HMC dorado
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85359000
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522