配套产品
配套产品
Combinables
11
Tools
6
Accessories
1
型号: 09 11 000 6250
Han TC200 female contact 16mm²
Han TC200 female contact 16mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤200 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 16 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6250
Han TC200 female contact 16mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Tools
6
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria TC 200
  • Tip de contact Crimp contact
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 16 mm²
  • Curent nominal ≤ 200 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Rezistenţă la vibraţii Category 2 acc. to IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 25.69 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85359000
  • GTIN 5713140188327
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较