登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
6
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Contacte
Electrical
09 11 000 6120
型号: 09 11 000 6120
Han TC200 Stiftkontakt 25mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 25 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6120
Han TC200 Stiftkontakt 25mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Contacts
Seria
TC 200
Tip de contact
Crimp contact
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Male
Proces de fabricaţie
Turned contacts
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
25 mm²
Curent nominal
≤ 200 A
Rezistenţă de contact
≤ 0.3 mΩ
Lungime dezizolare
19 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Rezistenţă la vibraţii
Category 2 acc. to IEC 61373
Rezistenţă la şoc
Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Silver plated
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
2
Masă netă
30.37 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140014961
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®
下载
HARTING News 2020