配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
9
Frames
17
型号: 09 11 000 6190
Han TC250 PE male contact 16mm²
Han TC250 PE male contact 16mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
接地针
额定电流: ≤250 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 16 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6190
Han TC250 PE male contact 16mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
9
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 250
  • 插针类型 接地针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 16 mm²
  • 额定电流 ≤ 250 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 20 mm
  • 拧紧力矩 ‌1.5 Nm M4固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 43.4 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140188556
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较