Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Varenummer: 97 00 000 3005
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_95mm2_Au
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_95mm2_Au

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤300 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 95 mm²
Notes
Compare
Varenummer: 97 00 000 3005
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_95mm2_Au
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
produkt detaljer
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie TC 300
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 95 mm²
  • Nominale stroom ≤ 300 A
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 22,5 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Opmerking over de aansluitcycli steekcycli met andere HMC-componenten
  • Trillingsbestendig Categorie 2 vlgs. IEC 61373
  • Schokbestendig Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) HMC verguld
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare