Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
1
Număr articol: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Screw contact
M8, Long version
Rated current: ≤300 A
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Note
Comparați
Număr articol: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Accessories
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria TC 300
  • Tip de contact Screw contact
  • Descrierea contactului M8 Long version
Versiune
  • Metoda de terminaţie Screw termination
  • Gen Female
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ≤ 300 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌10 Nm
  • Dimensiune cheie 14
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Mating cycles with other HMC components
  • Rezistenţă la vibraţii Category 2 acc. to IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Category 2 acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) HMC gold plated
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85359000
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați