Részletek
A rázkódás- és ütésállóság csak akkor biztosítható, ha a kábelek megfelelő távolságban vannak rögzítve. A törésgátló térközére vonatkozó utasítások az eKatalógus Utasítások című pontja alatt találhatók.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
95 mm²
Névleges áramerősség
≤ 400 A
Érintkező ellenállás
≤ 0,3 mΩ
Blankolási hossz
22,5 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Rezgésellenállás
2. kategória az IEC 61373 szerint