配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 11 000 6265
Han TC650 female contact 185mm²
Han TC650 female contact 185mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤650 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 185 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6265
Han TC650 female contact 185mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
3
Accessories
1
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 TC 650
  • 插針類型 壓接針
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 製造過程 車削針
  • 詳細資料 只有當電纜以適當距離固定時,才能滿足抗振和抗衝擊要求。有關應力消除間隔的說明,可以在電子目錄文檔的說明部分下找到。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 185 mm²
  • 額定電流 ≤ 650 A
  • 接觸電阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剝線長度 42 mm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 抗震 1B 類,符合 IEC 61373 標準
  • 抗衝擊 1B 類,符合 IEC 61373 標準
材料特性
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 134.462 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85359000
  • GTIN 5713140015548
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较