Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Tools
3
饰品
1
Număr articol: 09 11 000 6168
Han TC650 male contact 240mm²
Han TC650 male contact 240mm²

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ≤650 A
Tată
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Secţiunea transversală a conductorului: 240 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 09 11 000 6168
Han TC650 male contact 240mm²
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Tools
3
饰品
1
Detalii produs
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 650
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
  • 详细资料 只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
  • 导体截面积 240 mm²
  • 额定电流 ≤ 650 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 46 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 272.6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140015241
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați