6
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
97 00 000 4451
型号: 97 00 000 4451
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
镀银
AWG 6
注释
比较
型号: 97 00 000 4451
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
TC 70
Tipo de contacto
Contacto ponchable
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Macho
Proceso de fabricación
Contactos torneados
Características técnicas
Sección de cable [AWG]
AWG 6
Corriente nominal
≤ 70 A
Resistencia de contacto
≤ 0,5 mΩ
Longitud de pelado
15,5 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Resistencia a las vibraciones
Categoría 2 según IEC 61373
Resistencia a los golpes
Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
10,5 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522