6
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
插针
电气
09 11 200 6132
型号: 09 11 200 6132
Han TC70-HMC-MC-CRT-16mm²-AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 16 mm²
注释
比较
型号: 09 11 200 6132
Han TC70-HMC-MC-CRT-16mm²-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
插针
Series
TC 70
Type of contact
压接针
Version
Termination method
压接针
Gender
公头
Manufacturing process
车削针
Technical characteristics
Conductor cross-section
16 mm²
Rated current
≤ 70 A
Contact resistance
≤ 0.3 mΩ
Stripping length
15.5 mm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 10,000
Note on the mating cycles
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Vibration resistance
2 类,符合 IEC 61373 标准
Shock resistance
2 类,符合 IEC 61373 标准
Material properties
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
HMC镀金
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Commercial data
Packaging size
10
Net weight
10.5 g
Country of origin
德国
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140188143
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found