Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Objednací číslo: 09 40 033 0901
Han TPL 800 Y-distributor
Han TPL 800 Y-distributor

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Rozdělovač Y
Jmenovitý proud: ‌800 A
Kontakty: 3
Materiál: Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 40 033 0901
Han TPL 800 Y-distributor
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR TrainPowerLine
  • Elemento Distribuidor Y
Versión
  • Número de contactos 3
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 95 ... 185 mm²
  • Corriente nominal ‌ 800 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 5.100 V DC
    ‌ 3.000 V AC
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    UIC 550
    UIC 552
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 6.350 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140190047
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte