配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
11
备件
1
插芯
48
型号: 11 20 003 1601
Han-Yellock 10 hood M25 angled entry
Han-Yellock 10 hood M25 angled entry

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: Han-Yellock® 10
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 20 003 1601
Han-Yellock 10 hood M25 angled entry
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
11
Spare Part
1
Inserts
48
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Yellock®
  • Type kap/behuizing Kap
Versie
  • Grootte Han-Yellock® 10
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M25
  • Vergrendelingstype Drukknop
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor industriële toepassingen
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Ontgrendelings-/vergrendelingstemperatuur -10 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polyamide (PA)
    Roestvrij staal
  • Kleur (vergrendeling) Meloengeel
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 163,88 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140110670
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较