Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 10 22 300 0001
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorsæt
til 2 moduler
panelmonteret hus, Bærestikhus, Skal
Størrelse: Han-Yellock® 30
Sideindføring
1x M25
Spændeområde: 9 ... 18 mm
Notes
Compare
Part number: 10 22 300 0001
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Комплекты соединителей
  • Серия Han-Yellock®
  • Спецификация для 2 модулей
  • Тип кабельного кожуха/корпуса
    Корпус приборный
    Несущий кабельный кожух
    Корпус
Версия
  • Размер Han-Yellock® 30
  • Версия Боковой ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M25
  • Подробные данные Модули заказываются отдельно.
Технические характеристики
  • Ассортимент зажимов 9 ... 18 mm
Свойства материала
  • RoHS 符合豁免標準
  • Исключения из RoHS 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 530,2 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140189768
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare