配套产品
配套产品
Accessories
10
Spare Part
1
型号: 11 13 300 1401
Han-Yellock 30M-Haube-M25 straight
Han-Yellock 30M-Haube-M25 straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
尺寸: Han-Yellock® 30
按钮
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 13 300 1401
Han-Yellock 30M-Haube-M25 straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
10
备件
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 上売/底座
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Yellock®
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi 外壳
Sürüm
  • Boyut Han-Yellock® 30
  • Sürüm 顶出线
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M25
  • Kilitleme tipi 按钮
  • Uygulama Alanı 适用于室外用途的上壳/底座
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Açma/kilitleme sıcaklığı -10 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 压铸铝
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) 粉末涂层
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 115.75 g
  • Menşei ülkesi 德国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140110502
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较