配套产品
配套产品
Accessories
2
Pièce détachée
1
Inserts
6
型号: 11 13 300 0110
Han-Yellock 30M carrier hood slot button
Han-Yellock 30M carrier hood slot button

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
中间壳
有槽按钮
尺寸: Han-Yellock® 30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 13 300 0110
Han-Yellock 30M carrier hood slot button
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Pièce détachée
1
Inserts
6
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han-Yellock®
  • Type de capot/embase Support de capot
  • Description du capot/de l'embase Bouton poussoir avec fente
Version
  • Taille Han-Yellock® 30
  • Type de verrouillage Bouton poussoir
  • Applications Capots/embases pour un usage en extérieur
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Température de verrouillage/déverrouillage -10 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Passivé
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage)
    Polyamide (PA)
    Acier inoxydable
  • Couleur (élement de verrouillage) Jaune melon
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 211,42 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140110472
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较