配套产品
配套产品
饰品
10
型号: 11 12 600 1205
Han-Yellock 60 HSM 2xM25
Han-Yellock 60 HSM 2xM25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: Han-Yellock® 60
螺钉锁扣
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 600 1205
Han-Yellock 60 HSM 2xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
10
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Yellock®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Surface mounted housing
Verzió
  • Méret Han-Yellock® 60
  • Verzió Side entry
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x M25
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for industrial applications
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Nyitó/záró hőmérséklet -10 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7021 (black grey)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 514 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140110243
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466