16
Tools
12
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Yellock®
11 05 000 5102
型号: 11 05 000 5102
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
注释
比较
型号: 11 05 000 5102
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
Han-Yellock®
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 20
额定电流
≤ 20 A
接触电阻
≤ 2 mΩ
剥线长度
6,5 mm
材料特性
材料(插针)
Stop miedzi
表面(插针)
Posrebrzane
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.001 kg
原产国
德国
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522