登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
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
16
Tools
12
没有可用数据
eShop
...
Seria
Han-Yellock®
11 05 000 6105
型号: 11 05 000 6105
Han-Yellock M-c 1.5mm² (Ag)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 11 05 000 6105
Han-Yellock M-c 1.5mm² (Ag)
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Kontakty
Seria
Han-Yellock®
Typ kontaktu
Kontakt zaciskany
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Proces produkcyjny
Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
1,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 16
Prąd znamionowy
≤ 20 A
Rezystancja styku
≤ 2 mΩ
Długość odizolowania
6,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
0,697 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140109360
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®