配套产品
配套产品
型号: 11 12 300 5451
Han-Yellock cover for hood
Han-Yellock cover for hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于中间壳, 带固定绳
尺寸: Han-Yellock® 30
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 11 12 300 5451
Han-Yellock cover for hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Yellock®
  • Aksesuar tipi Koruma Kapağı
  • Aksesuarın açıklaması
    taşıyıcı seyyar gövdeler için
    Sabitleme kablolu
Sürüm
  • Boyut Han-Yellock® 30
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Açma/kilitleme sıcaklığı -10 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • Malzeme (conta) NBR
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 30 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140110151
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较