登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
binnenwerkenMonoblok-binnenwerken
...
Voor industriële toepassingen
Stromen van 16 A
11 05 105 2805
型号: 11 05 105 2805
Han Yellock multiplier 5:0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
倍增器
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 3000 (火焰红)
插针: 5
注释
比较
型号: 11 05 105 2805
Han Yellock multiplier 5:0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Serie
Han-Yellock®
Element
Multiplicator
Specificatie
5 gebrugde contacten
0 niet-gebrugde contacten
Versie
Geslacht
Vrouwelijk
Aantal contacten
5
Technische eigenschappen
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
聚碳酸酯 (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 3000 (火焰红)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP-nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Nettogewicht
5,78 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140109711
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®