登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
10
Запасная часть
1
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
For industrial applications
11 12 300 1401
型号: 11 12 300 1401
Han-Yellock shell top entry M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 12 300 1401
Han-Yellock shell top entry M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
10
Запасная часть
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Yellock®
Тип кабельного кожуха/корпуса
Shell
Версия
Размер
Han-
Yellock
®
30
Версия
Top entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M25
Тип блокировки
Push button
Области применения
Hoods/housings for industrial applications
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Температура блокировки/разблокировки
-10 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
アルミダイカスト
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
粉体塗装
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7021 (ブラックグレー)
Материал (фиксатор)
ポリアミド (PA)
ステンレススチール
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
適合
Состояние ВЭА
適合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
含まず
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
含まず
Особо опасные жидкости предписания REACH
含まず
Законопроект 65 штата Калифорния
はい
Законопроект 65 штата Калифорния
ニッケル
ナフタリン
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
85 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140110014
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®