登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
10
Spare Part
2
Modules
282
Hoods/Housings
532
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
...
Han-Modular® the modular connector
Han-Modular
®
hinged frames
09 14 016 0361
型号: 09 14 016 0361
Han hinged frame plus, for 4 modules A-D
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
高级铰链式框架
用于4个模块, A ... D
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 14 016 0361
Han hinged frame plus, for 4 modules A-D
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
1
Zubehör
10
Ersatzteil
2
Module
282
Gehäuse
532
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
附件
Baureihe
Han-Modular®
Zubehörtyp
高级铰链式框架
Zubehörbeschreibung
用于4个模块
A ... D
Ausführung
Baugröße
16 B
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
1 ... 10 mm² PE(电源端)
0.5 ... 2.5 mm² PE(信号端)
建议使用桶针,导体截面积 10 mm² 仅使用套圈压接钳 09 99 000 0374。
Abisolierlänge
8 ... 10 mm
Anzugsdrehmoment
0.8 Nm PE 螺钉 M3
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Empfohlener Schraubendreher
PH2
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff
压铸锌
不锈钢
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
70 g
Ursprungsland
德国
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140161962
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found