配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
9
备件
2
Modules
294
Hoods/Housings
537
型号: 09 14 024 0371
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
高级铰链式框架
用于6个模块, a ... f
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 14 024 0371
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
9
备件
2
Modules
294
Hoods/Housings
537
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Han-Modular®
  • Type accessoire Scharnierend frame plus
  • Beschrijving van het accessoire
    voor 6 modules
    a ... f
Versie
  • Grootte 24 B
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    1 ... 10 mm² PE (vermogenszijde)
    0,5 ... 2,5 mm² PE (signaalzijde)
    Het gebruik van ferrules wordt aanbevolen, de doorsnede van de geleider van 10 mm² alleen met het krimpgereedschap voor ferrules 09 99 000 0374.
  • Striplengte 8 ... 10 mm
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,8 Nm PE-schroef M3
    ‌1,2 Nm PE-schroef M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal
    Zink-spuitgietwerk
    Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 76,82 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140161818
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较