配套产品
配套产品
Contacts
3
Tools
1
饰品
1
上売/底座
84
Frames
17
型号: 09 14 027 3021
Han shielded module basic, male
Han shielded module basic, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 屏蔽模块基础版
单模块
带 180° 屏蔽元件
压接针
公头
插针: 27 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 027 3021
Han shielded module basic, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Tools
1
Accessories
1
上殼/底座
84
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® 屏蔽模块基础版
  • 模块尺寸 单模块
  • 模块介绍 带 180° 屏蔽元件
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 27
  • 更多插针 +屏蔽
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.52 mm²
  • 线芯外径 ≤2.3 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 32 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 11.85 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184985
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552