配套产品
配套产品
Kontakte
4
Steckpartner
2
Zubehör
5
Kontakteinsätze
1
型号: 09 14 020 3013
Han shielded module male
Han shielded module male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Shielded 模块
插芯
压接针
公头
插针: 20 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌4 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 020 3013
Han shielded module male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
4
Steckpartner
2
Zubehör
5
Kontakteinsätze
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 模块
  • Modultyp Han® Shielded 模块
  • Modulbeschreibung 插芯
Ausführung
  • Anschlussart 压接针
  • Geschlecht 公头
  • Kontaktanzahl 20
  • weitere Kontakte +屏蔽
  • Hinweise
    请单独订购压接针。
    请单独订购适配器模块。
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0.09 ... 0.52 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤1.9 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 32 V
  • Bemessungsstoßspannung 0.8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Durchgangswiderstand, Schirmung ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 液晶聚合物 (LCP)
  • Werkstoff Schirmung 锌压铸,镀镍
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 30.4 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140021211
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552