Han
®
1A
33 50 070 0202 050
型号: 33 50 070 0202 050
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 070 0202 050
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 5m
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
Kabeltyp
F-CY-JZ 4G1,5qmm
Steckverbinder 1
Han 1A-3+PE-C-f geschirmt, Clip
Han 1A-Kabeladapter 5,7-10mm
R 15-BU-C-1,5 QMM
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Han
®
1A
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
Han
®
1A Buchse
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
ölbeständig
Ausführung
Kabellänge
5 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x 1,5 mm²
Schirmung
geschirmt
Kontaktanzahl
3
PE-Kontakt
ja
Verriegelungsart
Rastverriegelung
Hinweise
Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
10 A
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsspannung Leiter-Erde
300 V
Grenztemperatur
-30 ... +80 °C unbewegt
-10 ... +80 °C bewegt
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65
Kabeldurchmesser
8,3 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60332-1-2 阻燃性
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140237827
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found