配套产品
配套产品
型号: 33 50 100 0203 075
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 7,5m
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 50 100 0203 075
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Han® 1A
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1 Han® 1A Mâle
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Résistant à l'huile
Version
  • Longueur de câble 7,5 m
  • Nombre de fils 6
  • Structure du conducteur 6x 1,5 mm²
  • Nombre de contacts 5
  • Contact de terre
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Détails
    Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
    L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié.
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 400 V
  • Tension nominale du conducteur de terre 300 V
  • Limite de température
    -30 ... +80 °C 未移动
    -15 ... +80 °C 已移动
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Diamètre de câble 9.2 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60332-1-2 阻燃性
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140237407
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604