配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
128
型号: 09 45 725 1544
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5  20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 09 45 725 1544
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
128
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie 系统布线
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han® 3 A 混合
    金属
  • Connector 2
    Han® 3 A 混合
    金属
  • Type kabel 铜质电缆 (圆型)
Versie
  • Kabellengte 20 m
  • Aantal kernen 12
  • Kernstructuur
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1.5 mm²
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -10 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Kleur (kabel) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 3.146 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140250017
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较